Codice articolo del costruttore: B-1569
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 4.21 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1569
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 45 | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Tessuto | Larghezza W(mm) | 20 | Spessore piastra t(mm) | 2 |
Diametro albero φD(mm) | 5 | Foro di montaggio | NA | Codice prodotto | 10845 |
Si trova sulla pagina di Cerniera nascosta a manicotto singolo in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: B-1569.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1569.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali