Codice articolo del costruttore: B-1856-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 96.76 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1856-1
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio | Larghezza W(mm) | 267 |
Spessore piastra t(mm) | 5 | Diametro albero φD(mm) | 8 | Foro di montaggio | Foro passante |
Codice prodotto | 11385 |
Si trova sulla pagina di Cerniere a gola / svasature coniche / 2 assi / laminate / acciaio inox / lucidate a panno / B-1856 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1856-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1856-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali