Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1094
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Carico di tensione | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Tessuto | Larghezza W(mm) | 16 |
Tipo invertito | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra t(mm) | 4 | Diametro albero φD(mm) | 6 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 10696 |
Si trova sulla pagina di Cerniere / smontabili / acciaio inox / B-1094 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1094.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1094.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali