Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1008-1 |
B-1008-2 |
B-1008-3 |
B-1008-4 |
B-1008-5 |
B-1008-11 |
B-1008-12 |
B-1008-13 |
B-1008-14 |
B-1008-15 |
B-1008-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Applicazione | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.55 € 7.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 65 | 86 | Tipo rimovibile | 3 | 6 | 11295 | |
8.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 75 | Tipo rimovibile | 2 | 6 | 11296 | ||
8.45 € | 1 | 5 giorni | - | 40 | 70 | Tipo rimovibile | 2 | 6 | 11297 | ||
6.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 63 | Tipo rimovibile | 1.5 | 4.5 | 11298 | |
6.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | 60 | Tipo rimovibile | 1.5 | 4.5 | 11299 | |
16.71 € | 1 | 6 giorni | - | 65 | 86 | Tipo fisso | 3 | 6 | 10607 | ||
10.47 € | 1 | 6 giorni | - | 50 | 75 | Tipo fisso | 2 | 6 | 10608 | ||
8.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 40 | 70 | Tipo fisso | 2 | 6 | 10609 | ||
6.86 € | 1 | 6 giorni | - | 32 | 63 | Tipo fisso | 1.5 | 4.5 | 10610 | ||
6.93 € 3.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | 60 | Tipo fisso | 1.5 | 4.5 | 10611 | |
4.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | 46 | Tipo fisso | 1.5 | 3 | 10612 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Applicazione
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali