Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / tappo / acciaio / cromato / B-90 / TAKIGEN

Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / tappo / acciaio / cromato / B-90 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Remove at about 90° or less. Right side type and left side type available.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-90-1-L
B-90-1-R
B-90-2-L
B-90-2-R
B-90-3-L
B-90-3-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Tipo invertito Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

3.84 €

1 Disponibile 6 giorni 105036Con apertura a sinistra1.6310206

2.70 €

1.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105036Con apertura a destra1.6310207

2.56 €

1.20 €

1 Stesso giorno

Stock

104030Con apertura a sinistra1.2310208

3.49 €

1 6 giorni 104030Con apertura a destra1.2310209

2.63 €

1 6 giorni 102218Con apertura a sinistra1210210

2.63 €

1 6 giorni 102218Con apertura a destra1210211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Finitura superficie Cromatura
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico