Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-46-1 |
B-46-2 |
B-46-3 |
B-46-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 51 | 38 | 1.6 | 3 | 10134 | |
5.14 € 4.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 38 | 32 | 1.6 | 3 | 10135 | |
2.20 € 0.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 32 | 1.2 | 3 | 10136 | |
1.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | 0.5 | 1 | 10137 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Foro di montaggio | NA |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali