Cerniera ad impostazione scorrevole, B-76

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-76-2
B-76-3
B-76-4
B-76-5
B-76-11
B-76-12
B-76-13
B-76-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cerniera/Sede zigrinata Altezza corpo principale
(mm)
Altezza massima
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

15.27 €

1 6 giorni Cerniera104171611627

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni Cerniera74126611628

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni Cerniera5496611629

14.39 €

1 6 giorni Cerniera4376611630

14.39 €

1 Disponibile 6 giorni Con sede zigrinata149243-11631

13.52 €

1 6 giorni Con sede zigrinata104171-11632

12.95 €

1 Disponibile 6 giorni Con sede zigrinata74126-11633

12.51 €

1 Disponibile 6 giorni Con sede zigrinata4376-11635

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 70 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 40 Spessore piastra t(mm) 2.3 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico