cerniera montante laterale, B-77

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-77-0
B-77-1
B-77-4
B-77-5
B-77-10
B-77-11
B-77-14
B-77-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cerniera/Sede zigrinata Larghezza W1
(mm)
Altezza corpo principale
(mm)
Altezza massima
(mm)
Codice prodotto

13.23 €

1 6 giorni Cerniera3015122512271

12.36 €

1 6 giorni Cerniera309116511452

11.78 €

1 6 giorni Cerniera256110511455

11.64 €

1 6 giorni Cerniera25467511456

11.94 €

1 6 giorni Con sede zigrinata3015122512272

10.91 €

1 6 giorni Con sede zigrinata309116511457

9.32 €

1 Disponibile 6 giorni Con sede zigrinata256110511460

9.03 €

1 Disponibile 6 giorni Con sede zigrinata25467511461

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Spessore piastra t(mm) 3.2 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico