Cerniere a coppia / orizzontali / zinco pressofuso / verniciato a fuoco / B-153 / TAKIGEN

Cerniere a coppia / orizzontali / zinco pressofuso / verniciato a fuoco / B-153 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-153

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 84.69

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-153

Codice componente
B-153
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.69 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 87.5 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Finitura verniciata a forno Larghezza W(mm) 80 Spessore piastra t(mm) 3
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 13256

Si trova sulla pagina di Cerniere a coppia / orizzontali / zinco pressofuso / verniciato a fuoco / B-153 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-153.

Supporto tecnico