Codice articolo del costruttore: B-879-1H
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 22.37 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-879-1H
Tipo corpo principale | Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 110 | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Finitura verniciata a forno | Larghezza W(mm) | 60 | Funzione aggiuntiva | Con smorzatore |
Spessore piastra t(mm) | 5 | Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 13254 |
Si trova sulla pagina di Cerniere a coppia / funzione di smorzamento / -10° +180°, +190° / zinco pressofuso / verniciato a fuoco / B-879-1H / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-879-1H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-879-1H.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali