Registrati
Configura
  • Stock
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
  • Cerniere a coppia / funzione di smorzamento / -10° +180°, +190° / PP / BP-879-1H / TAKIGEN

    Codice componente:

    BP-879-1H
    Cancella
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente
    BP-879-1H
    RoHS?Quantità minima d'ordine
    10
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    10.49 €
    ( 12.48 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    BP-879 dedicated holder.

    [Features]
    · Inside the hinge, the 2 pieces BP-879-1 and B-879-1 are combined.
    · Various settings can be done, like reciprocating damper type, one direction damper type, etc.
    ·The damper have to be ordered separately