Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-440
Tipo corpo principale | Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 442 | Finitura superficie | Zincatura a caldo |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 96 | Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 12736 |
Si trova sulla pagina di Cerniere ad ali / B-440 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-440.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-440.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali