Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-858-6S
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lega di alluminio | Finitura superficie | Finitura verniciata a forno | Larghezza W(mm) | 107 |
Applicazione | Tipo piatto per lato | Spessore piastra t(mm) | 6.5 | Diametro albero φD(mm) | 13 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 11681 |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / asimmetriche / alluminio estruso / B-858-6 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-858-6S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-858-6S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali