Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-211-0 |
B-211-1 |
B-211-2 |
B-211-3 |
B-211-4 |
B-211-5 |
B-211-6 |
B-211-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 100 | 3 | 6 | 13004 | ||
34.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 60 | 3 | 4.5 | 12710 | ||
29.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 60 | 3 | 4.5 | 12711 | ||
23.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 60 | 3 | 4.5 | 12712 | ||
19.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 50 | 2.5 | 3.5 | 12791 | ||
18.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 50 | 2.5 | 3.5 | 12792 | ||
15.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 3.5 | 12793 | ||
15.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 32 | 2.5 | 3.5 | 12794 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Alluminio anodizzato | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali