Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP-105-1 |
BP-105-2 |
BP-105-3 |
BP-105-4 |
BP-105-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € 0.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 36 | 50 | 10265 | ||
1.13 € 0.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 35 | 10266 | ||
1.72 € 0.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 50 | 10267 | |
1.72 € 0.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 45 | 10268 | |
1.64 € 1.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 35 | 10269 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Polipropilene (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | N/A | Spessore piastra t(mm) | 2 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali