Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP-106-A-1-BLACK |
BP-106-A-1-CLEAR |
BP-106-A-1-WHITE |
BP-106-A-2-BLACK |
BP-106-A-2-CLEAR |
BP-106-A-2-WHITE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Ghiera | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 1 | 5 giorni | 40 | 30 | Nero | 10273 | ||
1.52 € 1.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 40 | 30 | Trasparenza | 10272 | ||
1.96 € 1.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | 30 | Bianco | 10275 | |
1.85 € | 1 | 6 giorni | 30 | 20 | Nero | 10279 | ||
1.85 € | 1 | 6 giorni | 30 | 20 | Trasparenza | 10278 | ||
1.52 € 1.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 30 | 20 | Bianco | 10281 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Resina ABS |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | N/A | Spessore piastra t(mm) | 1.5 | Diametro albero φD(mm) | 2 |
Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Ghiera
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali