Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP-150-1-BLACK |
BP-150-1-IVORY |
BP-150-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Coppia nominale (cN·m) | Ghiera | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 72 | 56 | 6 | 0-2 | Nero | 13216 | |
9.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 72 | 56 | 6 | 0-2 | Avorio | 13272 | |
8.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 37 | 5 | 0-0.5 | Nero | 13271 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Granigliatura | Funzione aggiuntiva | Funzione di coppia | Grado di apertura θ(gradi) | 270 |
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Coppia nominale(cN·m)
Ghiera
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali