Registrati
Configura
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Lunghezza L1(mm)
  • Larghezza W1(mm)
  • Spessore piastra t(mm)
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

Cerniere piatte / lamature cilindriche / asimmetriche / PA / BP-19-2 / TAKIGEN

Codice componente:

Sono stati trovati. 4 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Applicazione

Lunghezza L1

(mm)

Larghezza W1

(mm)

Spessore piastra t

(mm)

Codice prodotto

RoHS?Quantità minima d'ordine
100
Viti a testa bombata/cieche
50
100
7.5
12312
10
1 pezzi
75
Viti a testa bombata/cieche
40
75
6.5
12314
10
1 pezzi
75
Per viti a testa piatta
40
75
6.5
12407
10
1 pezzi
55
Viti a testa bombata/cieche
32
55
5
12316
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
8.45 €
( 10.06 € )
6 giorni lavorativi
7.73 €
( 9.20 € )
6 giorni lavorativi
7.73 €
( 9.20 € )
6 giorni lavorativi
7.00 €
( 8.33 € )
6 giorni lavorativi