• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 16/12/2018 alle ore 0:00 (CET) 17/12/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

cerniera laminata B-868-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-868-1

Codice componente
B-868-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSForo di montaggio Codice prodotto

209.30 €

9 giorni 6Foro passante11416

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2500 Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Alluminio anodizzato Larghezza W(mm) 24

Si trova sulla pagina di cerniera laminata B-868-1, il codice articolo è il seguente: B-868-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-868-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico