Cerniere flessibili / con profilo anta / alluminio, PU / alumite / B-868-3 / 4 / TAKIGEN

Cerniere flessibili / con profilo anta / alluminio, PU / alumite / B-868-3 / 4 / TAKIGEN
[Features]
· Waterproof feature improved because there is no break in the hinge.
· Especially in swing-up door (flip-up type) it is most effective as rainwater, etc. does not flow in even when open.
· Length of the hinge can be arbitrarily cut.
· It is open at 80° in free state.
· There is no protrusion at the door, and the appearance is improved.
· 180° opening (ideal for side door, swing-up door)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-868-3
B-868-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P
(mm)
Codice prodotto

273.74 €

1 14 giorni 1611425

263.63 €

1 14 giorni 14.511426

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2500 Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Alluminio anodizzato Larghezza W(mm) 24 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico