Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FB-759
Tipo corpo principale | Ad ala lunga | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 67 | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Cromatura | Larghezza W(mm) | 139 | Spessore piastra t(mm) | 8 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 61083 |
Si trova sulla pagina di Cerniere per ante / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-759 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-759.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-759.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali