Cerniere ad alette per porte / alluminio estruso / FB-820 / TAKIGEN

Cerniere ad alette per porte / alluminio estruso / FB-820 / TAKIGEN
[Features]
· Excellent strength and durability, JIS6000 extrusion material (heat treated).
· Much lighter than conventional hinge.
· Door opening and closing is smooth due to nylon bush.
· Split pin prevents pin coming out and makes it easy to reassemble pins.
· Ideal for medium size / small door.
· Right-and-left type (pin recombination)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-820-1
FB-820-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

55.60 €

1 6 giorni 21661128

44.63 €

1 6 giorni 21861129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 132 Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Alluminio anodizzato Spessore piastra t(mm) 6 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico