Cerniere angolari di sollevamento e abbassamento / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-601 / TAKIGEN

Cerniere angolari di sollevamento e abbassamento / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-601 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Automatically closes the door when it is opened 120° or less.

[Features]
· Once the door opens the built-in cam automatically raises.
· If the door open angle is less than 120°, then it closes automatically.
· Horizontal rotation from there on.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-601-1
FB-601-2
FB-601-3
FB-601-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza offset Codice prodotto

77.54 €

1 6 giorni 061001

65.53 €

37.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2961002

73.93 €

34.75 €

1 Stesso giorno

Stock

3561003

96.19 €

1 5 giorni 4861004

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 140 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 230 Spessore piastra t(mm) 10
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico