Smorzatori rotanti / esagonale / BP-879 / TAKIGEN

Smorzatori rotanti / esagonale / BP-879 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Appropriate damper characteristics can be obtained within the rotation range (in the direction of the arrow) of 180° (rotation in the reverse direction of the arrow is no load).
· Due to the compact hexagonal shape, setting it into the door is easy.
· Damper characteristics: closing time 10 ± 5 seconds.
· In a tolerance test of 100,000 repetitions (at normal temperature), closing time is more than 2.5 seconds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP-879-1-L-5K
BP-879-1-L-10K
BP-879-1-L-15K
BP-879-1-R-0K
BP-879-1-R-5K
BP-879-1-R-10K
BP-879-1-R-15K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo invertito Coppia nominale
(cN·m)
Codice prodotto

12.95 €

1 6 giorni 10Con apertura a sinistra4911827

12.50 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con apertura a sinistra9811825

13.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con apertura a sinistra14711471

12.95 €

1 6 giorni 10Con apertura a destra-11829

11.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con apertura a destra4911828

12.50 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con apertura a destra9811826

13.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con apertura a destra14711472

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore rotante Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 48 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale Resina acetalica Finitura superficie N/A Larghezza W(mm) 16
Funzione aggiuntiva Con smorzatore Diametro albero φD(mm) 9 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico