Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP-885-1L |
BP-885-1R |
BP-885-2L |
BP-885-2R |
BP-885-3L |
BP-885-3R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo invertito | Coppia nominale (cN·m) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con apertura a sinistra | 14.7 | 12725 | ||
8.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con apertura a destra | 14.7 | 12726 | ||
8.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con apertura a sinistra | 29.4 | 12727 | ||
8.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con apertura a destra | 29.4 | 12728 | ||
8.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con apertura a sinistra | 58.8 | 12729 | ||
8.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con apertura a destra | 58.8 | 12730 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 34 | Materiale | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | N/A | Larghezza W(mm) | 32 | Diametro albero φD(mm) | 6 |
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Tipo invertito
Coppia nominale(cN·m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali