Cerniere piatte / alluminio estruso / B-205 / TAKIGEN

Cerniere piatte / alluminio estruso / B-205 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Made of aluminum alloy to be lightweight. Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
Uses stainless steel for the shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-205-1
B-205-2
B-205-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Codice prodotto

9.70 €

4.95 €

1 Stesso giorno

Stock

105010405

11.90 €

6.07 €

1 Stesso giorno

Stock

107510406

12.67 €

7.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010010407

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Alluminio anodizzato Larghezza W(mm) 38 Spessore piastra t(mm) 1.2
Diametro albero φD(mm) 2 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico