Registrati
Configura
  • Stock
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 6 giorni lavorativi
  • Cerniere piatte / svasature coniche / alluminio estruso / B-209 / TAKIGEN

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente

    Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

    (mm)

    Codice prodotto

    Quantità minima d'ordine
    100
    10421
    1 pezzi
    150
    10423
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    48.43 €29.06 €
    ( 34.58 € )
    Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    95.64 €
    ( 113.81 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Made of aluminum alloy to be lightweight.

    [Features]
    · Lightweight due to aluminum alloy.
    · Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
    · Stainless steel shaft is used