Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-213-1A-CR |
B-213-1A-WB |
B-213-2A-CR |
B-213-2A-WB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Finitura superficie | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.10 € | 1 | 6 giorni | 50 | [Cromatura] Cromatura | 72 | 11543 | ||
29.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | Placcatura in bronzo bianco | 72 | 11544 | |
31.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40 | [Cromatura] Cromatura | 70 | 11545 | |
27.58 € | 1 | 6 giorni | 40 | Placcatura in bronzo bianco | 70 | 11546 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniera a doppio perno | Materiale | Ottone da taglio |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra t(mm) | 2 | Diametro albero φD(mm) | 3 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Finitura superficie
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali