Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-202-0 |
B-202-1 |
B-202-2 |
B-202-3 |
B-202-4 |
B-202-5 |
B-202-6 |
B-202-7 |
B-202-8 |
B-202-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 10383 | |
7.44 € | 1 | 6 giorni | 30 | 10384 | ||
8.19 € | 1 | 6 giorni | 40 | 10385 | ||
9.90 € | 1 | 6 giorni | 50 | 10386 | ||
9.86 € 5.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 60 | 10387 | ||
11.03 € 5.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 65 | 10388 | ||
12.12 € 6.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 75 | 10389 | ||
12.44 € 7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 10390 | |
14.58 € 6.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 90 | 10391 | ||
16.87 € 7.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 100 | 10392 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Ottone (C2801R) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Cromatura | Larghezza W(mm) | 32 | Spessore piastra t(mm) | 2.3 |
Diametro albero φD(mm) | 3 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali