Cerniere piatte push-in / laminate / acciaio / zincocromato / B-4 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-4-1-L
B-4-1-R
B-4-2-L
B-4-2-R
B-4-3-L
B-4-3-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Tipo invertito Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

2.48 €

1 Stesso giorno

Stock

107538Con apertura a sinistra210021

2.48 €

1 Stesso giorno

Stock

107538Con apertura a destra210022

2.04 €

1 Stesso giorno

Stock

106436Con apertura a sinistra1.610023

2.04 €

1 Stesso giorno

Stock

106436Con apertura a destra1.610024

1.51 €

1 Stesso giorno

Stock

105032Con apertura a sinistra1.610025

1.51 €

1 Stesso giorno

Stock

105032Con apertura a destra1.610026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Diametro albero φD(mm) 4 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico