Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-565
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Larghezza W(mm) | 56 | Spessore piastra t(mm) | 3.2 |
Diametro albero φD(mm) | 6 | Foro di montaggio | Disponibile solo su un lato | Codice prodotto | 10512 |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio / zincocromate / B-565 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-565.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-565.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali