Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio / grezzo / B-801 / 802 / TAKIGEN

Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio / grezzo / B-801 / 802 / TAKIGEN
Robust for doors closing and opening with force and also for vibrations. Door opening and closing is smoothed by the brass bushing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-801-1アナナシ
B-801-2アナナシ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Codice prodotto

14.18 €

1 6 giorni 15011662

13.09 €

1 6 giorni 13011664

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lamiera d'acciaio laminata a caldo (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 100 Spessore piastra t(mm) 5
Foro NA Diametro albero φD(mm) 12 Foro di montaggio Senza foro

Supporto tecnico