Cerniere piatte, cerniere parallele / svasature coniche, non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / zincate / B-2 / TAKIGEN

Cerniere piatte, cerniere parallele / svasature coniche, non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / zincate / B-2 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Flat type / Parallel type / with hole / without hole available.

[Features]
· Flat type / Parallel type / with hole / without hole available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-2-A-1
B-2-A-11
B-2-B-1
B-2-B-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cerniera piatta Foro Foro di montaggio Codice prodotto

4.01 €

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Con piastra quadrata] StandardNANA10009

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni [Con piastra quadrata] StandardDisponibileForo passante10008

3.90 €

2.46 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo paralleloNANA10011

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo paralleloDisponibileForo passante10010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 56 Spessore piastra t(mm) 3 Diametro albero φD(mm) 6

Supporto tecnico