Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-113-1 |
B-113-2 |
B-113-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | 6 giorni | 102 | 46.5 | 4 | 10307 | ||
8.28 € | 1 | 6 giorni | 82 | 37 | 3 | 10308 | ||
7.87 € | 1 | 6 giorni | 82 | 28 | 3 | 10309 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Foro di montaggio | NA |
---|
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali