Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1-0 |
B-1-1 |
B-1-2 |
B-1-3 |
B-1-4 |
B-1-5 |
B-1-6 |
B-1-7 |
B-1-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Materiale | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 200 | [Acciaio] Acciaio laminato per strutture generiche | 160 | 6 | 16 | 10001 | |
14.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 150 | [Acciaio] Lamiera d'acciaio laminata a caldo (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | 120 | 5 | 10 | 10002 | |
12.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 125 | [Acciaio] Lamiera d'acciaio laminata a caldo (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | 100 | 4.5 | 11 | 10003 | |
9.56 € 4.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 100 | [Acciaio] Lamiera d'acciaio laminata a caldo (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | 105 | 4 | 12 | 10004 | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 75 | - | 70 | 3.2 | 6 | 10005 | |
3.40 € 1.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 60 | - | 64 | 3.2 | 6 | 10006 | |
3.57 € 1.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | - | 50 | 3.2 | 6 | 10007 | |
6.60 € 3.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | [Acciaio] Lamiera d'acciaio laminata a caldo (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | 50 | 5 | 10 | 11115 | |
7.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] Lamiera d'acciaio laminata a caldo (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | 50 | 5 | 10 | 11116 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Materiale
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali