Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-3-0 |
B-3-1 |
B-3-2 |
B-3-3 |
B-3-4 |
B-3-5 |
B-3-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.43 € 16.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 204 | 160 | 6 | 16 | 10012 | ||
9.46 € | 1 | 6 giorni | 151 | 116 | 4.5 | 11 | 10013 | ||
8.24 € 4.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 123 | 116 | 4.5 | 11 | 10014 | ||
7.73 € | 1 | 6 giorni | 103 | 116 | 4.5 | 11 | 10015 | ||
4.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 78 | 88 | 3.2 | 9 | 10016 | |
3.85 € 2.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 66 | 88 | 3.2 | 9 | 10017 | ||
3.82 € 2.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 52 | 70 | 3.2 | 9 | 10018 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Tipo a bandiera | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Tipo invertito | Tipo combinato destra/sinistra | Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali