Codice articolo del costruttore: B-515-A
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 4.22 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-515-A
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 50 | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 22 | Spessore piastra t(mm) | 3.2 | Diametro albero φD(mm) | 6 |
Foro di montaggio | NA | Codice prodotto | 10480 |
Si trova sulla pagina di cerniera incasso profilo L ala piccola, B-515-A, il codice articolo è il seguente: B-515-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-515-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali