Registrati
Configura
  • Stock
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Larghezza W(mm)
  • Spessore piastra t(mm)
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
  • Cerniere a coppia / svasature coniche / versione miniaturizzata / POM / BP-151 / TAKIGEN

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente

    Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

    (mm)

    Larghezza W

    (mm)

    Spessore piastra t

    (mm)

    Diametro albero φD

    (mm)

    Codice prodotto

    RoHS?Quantità minima d'ordine
    40
    30
    2.5
    2.5
    13277
    10
    1 pezzi
    30
    26
    2
    2
    13278
    10
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    5.21 €
    ( 6.20 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    4.51 €
    ( 5.37 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Features]
    · Hold the door at an arbitrary angle.
    · Outer shape has no protrusion and is a clean flat hinge type.
    · No metal powder and no noise will be emitted due to resin friction