Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-5-2-R
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Larghezza W(mm) | 38 | Tipo invertito | Con apertura a destra |
Spessore piastra t(mm) | 1 | Diametro albero φD(mm) | 2.3 | Foro di montaggio | NA |
Codice prodotto | 10030 |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / laminate / acciaio / zincate / B-5 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-5-2-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-5-2-R.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali