Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Larghezza W(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra t(mm) | 2.3 | Diametro albero φD(mm) | 5 | Foro di montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali