• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere a gradino / non forate / laminate / acciaio / lucido / B-28 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-28-1
B-28-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

3.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.64.510094

3.66 €

1 6 giorni 102410095

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniera con gradino, zancata sui due lati Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 60
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 40 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico