Cerniere piatte, cerniere parallele / fori svasati / alluminio estruso / B-217 / TAKIGEN

Cerniere piatte, cerniere parallele / fori svasati / alluminio estruso / B-217 / TAKIGEN
  • In Offerta
[Caratteristiche] La cerniera può essere ricombinata come tipo piatto o parallelo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-217-1
B-217-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro Foro di montaggio Codice prodotto

61.61 €

1 6 giorni NANA11294

55.65 €

27.27 €

1 Stesso giorno

Stock

DisponibileForo passante11212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Alluminio anodizzato Larghezza W(mm) 90
Spessore piastra t(mm) 5.5 Diametro albero φD(mm) 10

Supporto tecnico