Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-7-1 |
B-7-2 |
B-7-3 |
B-7-4 |
B-7-5 |
B-7-6 |
B-7-7 |
B-7-8 |
B-7-11 |
B-7-12 |
B-7-22 |
B-7-23 |
B-7-26 |
B-7-34 |
B-7-36 |
B-7-38 |
B-7-42 |
B-7-44 |
B-7-46 |
B-7-48 |
B-7-51 |
B-7-52 |
B-7-53 |
B-7-54 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.16 € | 1 | 6 giorni | - | 1000 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10033 | ||
13.81 € 9.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 900 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10034 | ||
12.64 € 8.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 850 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10035 | ||
11.32 € 7.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 750 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10036 | ||
9.75 € 6.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 600 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10037 | |
9.46 € | 1 | 6 giorni | - | 450 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10038 | ||
8.31 € | 1 | 6 giorni | - | 350 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10039 | ||
6.78 € 4.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 300 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10040 | |
47.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1800 | 50 | 1.6 | 3.5 | 10041 | ||
26.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1000 | 50 | 1.6 | 3.5 | 10042 | ||
31.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1800 | 38 | 1 | 2.4 | 10044 | ||
34.43 € 24.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1800 | 38 | 1.6 | 3.5 | 10045 | ||
20.53 € 14.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1000 | 38 | 1.6 | 3.5 | 10047 | ||
15.98 € | 1 | 16 giorni | 10 | 1000 | 32 | 1 | 2.4 | 10049 | ||
11.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 600 | 32 | 1 | 2.4 | 10050 | ||
7.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 32 | 1 | 2.4 | 10051 | ||
30.47 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1800 | 25 | 1 | 2.4 | 10052 | ||
13.47 € 9.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1000 | 25 | 1 | 2.4 | 10053 | |
8.97 € 6.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 600 | 25 | 1 | 2.4 | 10054 | |
6.12 € 4.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 300 | 25 | 1 | 2.4 | 10055 | |
7.14 € | 1 | 6 giorni | - | 250 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10056 | ||
6.86 € | 1 | 10 giorni | - | 200 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10057 | ||
5.99 € | 1 | 6 giorni | - | 150 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10058 | ||
5.03 € 3.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 120 | 32 | 1.6 | 3.5 | 10059 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali