Cerniere a cerniera / non forate / alluminio / B-805 / TAKIGEN

Cerniere a cerniera / non forate / alluminio / B-805 / TAKIGEN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-805-194

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 74.81

Tempi di consegna: 14 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-805-194

Codice componente
B-805-194
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.81 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2000
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Alluminio anodizzato Larghezza W(mm) 40
Spessore piastra t(mm) 1.5 Diametro albero φD(mm) 4 Foro di montaggio NA
Codice prodotto 11670

Si trova sulla pagina di Cerniere a cerniera / non forate / alluminio / B-805 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-805-194.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-805-194.

Supporto tecnico