Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-78-A-11 |
B-78-A-12 |
B-78-A-13 |
B-78-A-14 |
B-78-A-15 |
B-78-A-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 35 | 2.5 | 4 | 11442 | ||
7.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 35 | 2.5 | 4 | 11443 | ||
9.85 € | 1 | 6 giorni | - | 65 | 50 | 3 | 5 | 11444 | ||
10.80 € | 1 | 6 giorni | - | 75 | 50 | 3 | 5 | 11445 | ||
11.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 60 | 3.5 | 6 | 11446 | ||
12.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 60 | 3.5 | 6 | 11447 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Rivestimento satinato argentato | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali