Classic parallel type hinge.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
B-42-1 |
B-42-2 |
B-42-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Foro di montaggio | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 5 giorni | 68 | 50 | 2 | 4 | NA | 10129 | ||
2.15 € | 5 giorni | 60 | 50 | 2 | 4 | NA | 10130 | ||
1.65 € | 5 giorni | 50 | 35 | 1.6 | 3 | NA | 10131 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Tipo parallelo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|
MISUMI
Prezzo standard 10.42 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.54 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 5.32 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TAKIGEN
Prezzo standard 1.17 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 8.06 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.