Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio / lucide / B-508-A / TAKIGEN

Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio / lucide / B-508-A / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Classic flat hinge with high versatility.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-508-A-1
B-508-A-2
B-508-A-3
B-508-A-4
B-508-A-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

6.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10651813.2610474

4.62 €

1.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10651263.2610475

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10501042.3410476

2.53 €

1.67 €

1 Stesso giorno

Stock

1038982.3410477

2.62 €

1.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030902.3410478

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Finitura superficie Tessuto
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico