• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere a cerniera / non forate / alluminio estruso / MS-20001 / TAKIGEN

Cerniere a cerniera / non forate / alluminio estruso / MS-20001 / TAKIGEN
[Features]
· Since it is aluminum extruded material, it is lightweight and has strength.
· MS standard compliant.
· Excellent processability

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS-20001-P2
MS-20001-P3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

288.02 €

1 10 giorni 2712446

369.48 €

1 10 giorni 31.812447

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1829
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Alluminio anodizzato Spessore piastra t(mm) 1.4
Diametro albero φD(mm) 2.3 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico