[Features]
· Made of aluminum and excellent in corrosion resistance and chemical resistance.
· Can be disassembled and used
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
MS-35825-14A |
MS-35825-16A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Larghezza W (mm) | Diametro albero φD (mm) | Foro di montaggio | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.13 € | 10 giorni | 38 | 3 | NA | 12469 | ||
117.01 € | 10 giorni | 64 | 3 | NA | 12471 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2133 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lega di alluminio | Finitura superficie | Alluminio anodizzato | Spessore piastra t(mm) | 1.5 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.