Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio / grezzo / B-545 / TAKIGEN

Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio / grezzo / B-545 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
For bending process

[Features]
· To be folded and used as per structure and application of the board.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-545(BA-90-2)

Codice componente
B-545(BA-90-2)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 126 Spessore piastra t(mm) 3.2
Diametro albero φD(mm) 6 Foro di montaggio NA Codice prodotto 11793

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio / grezzo / B-545 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-545(BA-90-2).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-545(BA-90-2).

Supporto tecnico